Brand Pillar: Umfassend
Industry: Automobil/ Transport
Product Lines: Parallelgreifer RTH, RDH
Ein Kunde, der maßgeschneiderte Lösungen für CNC-Bearbeitungen anbietet, war auf der Suche nach einer effizienten Pick&Place-Lösung für Lenksäulenkomponenten. Das Lastenheft verlangte eine Teileerfassung mit hoher Präzision bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität sowie Reduzierung des Anlagengewichts. Außerdem war eine hohe Leistung bei rauen Arbeitsumgebungen vorgegeben.
Pneumatik-Parallelgreifer RDH-2M-C von DESTACO überzeugten den Kunden, sodass er insgesamt 20 dieser Greifer in fünf Maschinen verbaute. Sie sind durch eine Sicherheitsfeder zusätzlich gegen Druckluftausfall gesichert. Da es sich um einen Standardgreifer aus dem DESTACO Xpress Programm handelt, konnte die Produktion in kürzester Zeit wieder aufgenommen werden.
Die DESTACO-Geifer zur maschinellen Fertigung bieten dem Kunden mehrere Vorteile. Sie kombinieren hohe Greifkraft mit großem Hub – und zwar trotz kleiner Baugröße sowie damit einhergehendem reduziertem Gewicht. Damit realisierte der Kunde eine höhere Produktivität im Vergleich zur vorherigen Installation. Der Einsatz eines einzigen Greifermodells reduzierte auch den Wartungsaufwand. Außerdem waren die Greifer sofort lieferbar.