Brand Pillar: Précis
Industry: Automobile/transports
Product Lines: Préhenseurs pneumatiques parallèles RTH et RDH
Un client proposant des solutions sur mesure pour l’usinage CNC recherchait une solution Pick and Place efficace pour des composants de colonne de direction. Le cahier des charges prévoyait la détection des pièces avec un niveau de précision élevé en même temps qu’une augmentation de la productivité et une réduction du poids du système. En outre, la contrainte était l’atteinte d’un rendement élevé dans des conditions de travail difficiles.
Les préhenseurs parallèles pneumatiques RDH-2M-C de DESTACO, qui sont en plus sécurisés par un ressort de protection pour éviter une défaillance du système d’air comprimé, ont séduit le client qui a installé au total 20 préhenseurs de ce type sur cinq de ses machines. Comme il s’agit d’un préhenseur standard de la gamme Xpress de DESTACO, la production a pu reprendre très rapidement.
préhenseur DESTACO utilisé pour l’usinage de pièces offre au client de nombreux avantages. Leur conception permet la combinaison d’une force de préhension élevée avec une course suffisante, et ce, malgré sa petite taille et son poids réduit qui en résulte. Le client a ainsi atteint une productivité plus élevée que celle d’avant lorsqu’il avait sa précédente installation. De plus, l’utilisation de préhenseurs standard Xpress, qui sont livrable rapidement, a permis de réduire les frais de maintenance.