Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

QUALITÄTSAUSSAGEN

CMRT – BERICHT ÜBER KONFLIKTMINERALIEN (GLOBAL)

Download des DESTACO Conflict Minerals Report

DESTACO QUALITÄTSPOLITIK

DESTACO will der führende Anbieter für Fertigungslösungen werden, und zwar durch kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen in folgenden Bereichen:

  • Umwelt- und Arbeitsschutz
  • Qualität
  • Termingerechte Lieferung
  • Wertschöpfende Aktivitäten

Die DESTACO Qualitäts- und Umweltrichtlinien herunterladen

Positionspapier Nachhaltigkeit

MITGLIEDSCHAFT UMWELTALLIANZ HESSEN

Membership Umweltallianz Hessen
Download des Mitgliedschaft Umweltallianz Hessen (PDF)

ISO 9001:2015 ZERTIFIKAT

ISO 14001:2015 ZERTIFIKAT

REINRAUMKONFORMITÄT

  • Der 601RDM Indexantrieb ist für eine Umgebung der Klasse 4 gemäß ISO 14644-1 geeignet. Konformitäts zertifikat (.pdf)
  • Der DPE-200-25 Elektrik- Greifer ist für eine Umgebung der Klasse 6 gemäß ISO 14644-1 geeignet. Konformitäts zertifikat (.pdf)
  • Der DPE-400 Elektrik-Greifer ist für eine Umgebung der Klasse 5 gemäß ISO 14644-1 geeignet. Konformitäts zertifikat (.pdf)

ROHS-COMPLIANCE-ERKLÄRUNG

REACH-ERKLÄRUNG (signiert deutsch)

ATEX-ERKLÄRUNG

Die Schrittschaltgetriebe (ohne Zubehör wie Motoren oder Untersetzungsgetriebe) von Camco und Ferguson entsprechen den europäischen Richtlinien ATEX 94/9/EC – II2G Z2 (EN60079-10) und II2 Z22 (EN50581-1).

ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGEN

DESTACO stellt der Öffentlichkeit mündlich und schriftlich Informationen zur Verfügung, in denen Begriffe wie „erwartet“ und „glaubt“ verwendet werden können, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt.

Diese „zukunftsorientierten Aussagen“ unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse erheblich von historischen oder voraussichtlichen Ergebnissen unterscheiden. Den Empfängern derartiger Informationen wird empfohlen, diese Informationen in Anbetracht der verschiedenen Risikofaktoren zu beurteilen, die aus dem letzten Jahresbericht des Unternehmens hervorgehen.

Back to Top