Intelligent, umweltfreundlich, flexibel: innovative rein elektrische Lineareinheiten

DESTACO präsentiert energie- und CO2-sparende, elektrisch angetriebene Lineareinheiten der Serie 95W.

Mar 21st, 2024 | Tags: Destaco In The News, Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Oberursel, Hessen (21. März 2024) – DESTACO, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungs-, Spann- und Greiflösungen, erweitert seine Palette an intelligenten, elektrischen Produkten um die wegweisenden Lineareinheiten der Serie 95W. Diese arbeiten vollständig ohne Druckluft und bieten nicht nur herausragende Leistung beim Positionieren und Heben, sondern tragen auch zu Energieeinsparung sowie CO2-Reduzierung bei.

Die Lineareinheiten der Serie 95W sind mit integrierter Intelligenz ausgestattet, was eine Vielzahl von Produktvariationen sowie Einsatzfällen ermöglicht und gleichzeitig wichtige Daten zur Prozesskontrolle und -optimierung liefert. Als Vorreiter für flexible Fertigungslösungen verfügen die Einheiten über ein Steuermodul zur Anpassung der Hubgeschwindigkeit und -höhe von bis zu 60 mm.

Dadurch erreichen die 95W Lineareinheiten eine unerreichte Flexibilität für verschiedenste Fertigungsanwendungen. Zwei unterschiedliche Steuerungs- und Antriebsoptionen (48V oder 400V) sowie verschiedene Motorkonfigurationen bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Montageanforderungen.

Zu den weiteren Produktmerkmalen gehören eine einstellbare Geschwindigkeit zur Optimierung der Zykluszeit und für kontrollierte Bewegungen zum sanften Aus-/Einfahren, beliebig viele Hubpositionen sowie hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision. Die Lineareinheiten erlauben zudem eine schnelle Installation und Wiederinbetriebnahme nach einem Notstopp. Außerdem zeichnen sie sich durch eine Daisy-Chain-Verbindung mit minimaler Verkabelung aus.

Die Vielseitigkeit der Serie 95W Lineareinheiten wird durch ihre Vorbereitung für Front- und Seitenmontage unterstrichen sowie durch die Möglichkeit, Motoranschlusspositionen in 90°-Schritten zu drehen. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an individuelle Anforderungen und optimiert die Installationsflexibilität.

Mit dieser neuesten Innovation ergänzt DESTACO seine Produktpalette, um Kunden in verschiedenen Branchen und Fertigungsumgebungen innovative Lösungen anzubieten. Die Lineareinheiten der Serie 95W sind die perfekte Ergänzung der kürzlich vorgestellten Kraftspanner der Serie 92W und zeigen das Engagement von DESTACO für fortschrittliche, intelligente Fertigungslösungen.

Für weitere Informationen über die Serie 95W Lineareinheiten und andere Produkte von DESTACO besuchen Sie bitte https://www.destaco.com/de/clamping/electric/electric-guides-lifters-95w.html

Über DESTACO
DESTACO, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen für Automation, Spanntechnik und Fernhantierung. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z.B. für Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Atomindustrie.

DESTACO kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von DESTACO zählen branchenführende Marken wie DESTACO (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren); Camco™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse).

DESTACO hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

DESTACO ist ein Unternehmen der Dover Corporation, einem diversifizierten globalen Hersteller und Lösungsanbieter mit einem Jahresumsatz von rund 8 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet innovative Geräte und Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Nachbau-Ersatzteile, Software- und digitale Lösungen sowie Supportleistungen in fünf Geschäftsbereichen an: Technische Produkte, saubere Energie und Betankung, Bildgebung und Identifizierung, Pumpen und Prozesslösungen sowie Klima- und Nachhaltigkeitstechnologien. Dover verbindet globalen Maßstab mit operativer Agilität, was das Unternehmen zum Marktführer in den genannten Bereichen macht. Ein Team von über 25.000 Mitarbeitenden, das seit über 65 Jahren für seinen unternehmerischen Ansatz bekannt ist, arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um das Machbare neu zu definieren. Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA.

Weitere Informationen finden Sie unter destaco.com und dovercorporation.com

Back to Top