Intelligentes, écologiques, flexibles : des unités linéaires purement électriques et innovantes

DESTACO présente la série 95W d'unités linéaires à entraînement électrique, économes en énergie et en CO2.

Mar 30th, 2024 | Tags: Destaco In The News, Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Oberursel, Hesse (30 mars 2024) – Oberursel, Hesse (30 mars 2024) - DESTACO, leader mondial de solutions d'automatisation, de serrage et de préhension, élargit sa gamme de produits électriques intelligents avec les unités linéaires révolutionnaires de la série 95W. Celles-ci fonctionnent entièrement sans air comprimé et offrent non seulement des performances exceptionnelles en matière de positionnement et de levage, mais contribuent également aux économies d'énergie et à la réduction des émissions de CO2.

Les unités linéaires de la série 95W sont équipées de capteurs intégrés, permettant une multitude de variations de produits et fournit en même temps des données importantes pour le contrôle et l'optimisation des processus. En tant que précurseurs de solutions de fabrication flexibles, les unités disposent d'un module de commande permettant d'adapter la vitesse et la hauteur de levage jusqu'à 60 mm.

Les unités linéaires 95W atteignent ainsi une flexibilité inégalée pour les applications de fabrication les plus diverses. Deux options différentes de commande et d'entraînement (48V ou 400V) ainsi que différentes configurations de moteur offrent des possibilités d'adaptation supplémentaires pour une multitude d'exigences d'assemblage.

Parmi les autres caractéristiques du produit, on trouve une vitesse réglable pour optimiser le temps de cycle et pour des mouvements contrôlés permettant une sortie/rentrée en douceur, un nombre illimité de positions de course ainsi qu'une répétabilité et une précision élevées. Les unités linéaires permettent en outre une installation et une remise en service rapides après un arrêt d'urgence. Elles se caractérisent également par une connexion en serie avec un câblage minimal.

La polyvalence des unités linéaires de la série 95W est soulignée par leur préparation pour un montage frontal et latéral, ainsi que par la possibilité de faire pivoter les positions de raccordement du moteur par pas de 90°. Cela permet une adaptation facile aux exigences individuelles et optimise la flexibilité d'installation.

Avec cette dernière innovation, DESTACO complète sa gamme de produits afin d'offrir des solutions innovantes à ses clients dans différents secteurs et environnements de fabrication. Les unités linéaires de la série 95W complètent parfaitement les serrages de puissance de la série 92W récemment lancés et témoignent de l'engagement de DESTACO en faveur de solutions de fabrication avancées et intelligentes.

Pour plus d'informations sur les unités linéaires de la série 95W et les autres produits DESTACO, veuillez visiter https://www.destaco.com/fr/company/news/electric-thrusters-slides-95W-series.html

Back to Top