DESTACO SiMPLE

DESTACO SiMPLE

Presswerksimulation leicht gemacht

DESTACOs neue SiMPLE App für die Simulation von Tandempressenlinien läuft mit CATIA.

Die Software macht es Ihnen leicht, Ihre Pressenlinie zu modellieren, Werkzeuge und Automatisierung einzufügen sowie Bewegungskurven hinzuzufügen, um ein dynamisches Modell Ihres Prozesses zu erstellen. Mit der SiMPLE-Simulation können Sie Engpässe in Ihrem Prozess frühzeitig erkennen. Sie optimiert automatisch das Hubzahl pro Minute, um sicherzustellen, dass Sie den maximalen Ausstoß erreichen. Zudem identifiziert sie Kollisionen und potenzielle Probleme, um einen Bericht mit Korrekturmaßnahmen zu erstellen, den Sie weiterverfolgen können. All dies geschieht bereits in der Entwurfsphase, um spätere teure Änderungen zu vermeiden (wir nennen das “shifting left”).

  • DIY oder fragen Sie DESTACO
  • Smarte Modelle für DESTACO-Komponenten
  • Bewegungskurven können einfach importiert/erstellt werden
  • Alle Bewegungen werden relativ zur Zeit berechnet, was den Prozess sehr genau macht
  • Korrekturmaßnahmen-Bericht
DSC_Simple_Factory
  • DESTACO SiMPLE ist ein spezialisiertes Presswerk-Simulationspaket, das von unserem Team hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit optimiert wurde
  • Viele Presswerke haben heute eine Mischung von Pressentypen, von alten mechanischen Transferpressen bis zu neuesten Servo-Crossbarpressen - SiMPLE kann mit allen umgehen
  • Die Presslinienvorlage ist in die Software integriert und lässt sich nach Ihren Vorgaben konfigurieren
  • SiMPLE ist sehr robust und kann ohne Datenverlust dorthin zurückkehren, wo der Benutzer aufgehört hat
  • Alle Daten für Kurven und Berechnungen werden in SiMPLE erstellt, was die Simulationszeit im Vergleich zu anderen Programmen, die Catia verwenden, verringert

  • Der DESTACO SiMPLE Kollisionsbericht ist einfach in verschiedenen Formaten zu erstellen: Excel, PDF oder Power Point sowie in den Videoformaten MP4, WVM und AVI - wahlweise in Echtzeit oder Zeitlupe
  • Screenshots mit einfachen Markierungsoptionen und Kommentaren können zusammen mit einem Nahaufnahmevideo erstellt werden

  • DESTACO SiMPLE verfügt über ein einfach zu bedienendes und intuitives Synchronisationstool für Presse und Automation
  • Hubzahl pro Minute wird sofort während der Synchronisierung berechnet und basiert auf dem Engpass der Linie, diese Geschwindigkeit wird automatisch allen anderen Zellen zugewiesen

  • Intuitives Greifen und Schieben von Press- und Automatisierungskurven
  • Press- und Transferkurven können eingefügt oder ausgehend von einer Grafik der Bewegung erzeugt werden

precision
low-no-maintenance
speed
Back to Top