DESTACO SiMPLE

DESTACO SiMPLE

La simulation d’atelier de presse rendue Simple

Le nouveau logiciel SiMPLE de DESTACO pour la simulation d’une ligne de presse tandem est une application intégrée à CATIA.

La génération de votre modèle de presse, l’insertion des matrices, l’automatisation et l’ajout des courbes de mouvement permettent de créer facilement un modèle dynamique de votre processus. Vous pouvez facilement détecter les goulots d’étranglement de votre processus à un stade précoce lorsque vous exécutez la simulation SiMPLE, elle optimise automatiquement le SPM pour vous assurer d’atteindre le rendement maximal et identifie les conflits et les problèmes potentiels, qui sont consignés dans un rapport d’action corrective pour que vous puissiez effectuer un suivi. Tout ceci se fait au stade de la conception pour éviter des modifications coûteuses à un stade ultérieur, nous l’appelons le « décalage à gauche ».

  • Faites-le vous-même ou demandez à DESTACO
  • Modèles intelligents pour composants DESTACO
  • Les courbes de mouvement peuvent être importées ou crées
  • Tous les mouvements sont calculés par rapport au temps réel de votre application, ce qui rend le process très précis
  • Rapport d’action corrective
DSC_Simple_Factory
  • DESTACO SiMPLE est un ensemble de simulation dédié aux ateliers de presse, conçu par notre équipe de simulation pour une utilisation simple et rapide
  • De nombreux ateliers de presse utilisent aujourd’hui un mélange de types de presse allant des anciennes presses à transfert mécanique aux dernières presses à servomoteur et barre de transfert, SiMPLE peut les traiter toutes
  • Le modèle de ligne de presses est intégré au logiciel et peut être configuré en fonction de vos spécifications
  • SiMPLE est très résilient et reprend là où l’utilisateur s’est arrêté sans perte de données
  • Toutes les données des courbes et les calculs sont générés en un temps de simulation réduit de SiMPLE par rapport aux autres logiciels qui utilisent Catia

  • Le rapport de collision de DESTACO SiMPLE est facile à créer en différents formats : Excel, PDF ou Power Point ainsi qu’une gamme variée de formats vidéo MP4, WVM et AVI - ils peuvent être en vitesse réelle ou ralentis au choix
  • Des captures d’écran aux options de mise en évidence faciles et incluant des commentaires peuvent être créées au cours d’une vidéo en gros plan

  • DESTACO SiMPLE inclut un outil de synchronisation simple d’emploi et intuitif pour l’emboutissage et l’automatisation
  • Le SPM est calculé instantanément lors de la synchronisation, il est basé sur le goulot d’étranglement de la ligne, cette cadence sera automatiquement affectée à toutes les autres cellules

  • Courbes de presse et d’automatisation intuitives par prendre et glisser
  • Les courbes de presse et de transfert peuvent être insérées ou générées à partir d’un graphique de mouvement

precision
low-no-maintenance
speed
Back to Top