CAMCO INDEXEURS SERVOROTATIFS POUR APPLICATIONS DE FAIBLE ET HAUTE PERFORMANCES

Camco Servo  Rotary Positioners Group

CAMCO INDEXEURS SERVOROTATIFS POUR APPLICATIONS DE FAIBLE ET HAUTE PERFORMANCES

CAMCO propose une gamme de positionneurs à servomoteurs haute performance pour les tâches aisées à complexes. Cette gamme dispose également de grands trous centraux et de mécanismes permettant d’éviter le jeu. Les grands positionneurs peuvent faire tourner plusieurs tonnes de pièces automobiles en quelques secondes, tandis que des engrenages à rouleaux et parallèles indexent de plus petite taille avec précision des composants pharmaceutiques ou électroniques en quelques millisecondes. Les positionneurs à servomoteurs sont idéaux lorsque le nombre de stations doit être flexible et doit comprendre de nombreuses pièces. Le temps d’arrêt d’indexage et le temps de développement sont modifiés lors de la programmation du profil de mouvement du servomoteur. Ces modèles s’intègrent facilement dans un système à multiples axes, qui peuvent atteindre plus de 60 cycles par minutes et peuvent contrôler les paramètres du processus, tels que le taux de cycles, la durée de fonctionnement/d’arrêt et la demande énergétique.

Marchés : Automobile, aliment et emballage, industriel, produits de consommation

Applications : Fixation et test, assemblage, moulage par injection plastique, salle blanche

 

Vue de l'unité :
Back to Top