ACCELERATE® DIGITALE KONSTRUKTIONSLÖSUNGEN

Accelerate Design And Simulation

ACCELERATE® DIGITALE LÖSUNGEN

Das umfassende Accelerate Digitale Lösungssystem von DESTACO hilft Kunden auch dabei, den Konstruktionsprozess zu beschleunigen. Außerdem reduziert es das Risiko und die Kosten im Zusammenhang mit Presswerkstillständen aufgrund unvorhergesehener Kollisionen oder Problemen, die im typischen Konstruktionsprozess nicht erfasst werden.

So bietet DESTACO digitale Lösungen für einen zügigen Herstellungsprozess und damit eine gesteigerte Produktivität – ganz nach dem Motto, das hinter dieser Produktlinie steht: „Accelerate your Producitivity“.

Digital-Press-Simulation-2

DIGITALE KONSTRUKTION UND SIMULATION

DESTACO kann Sie mit einer volumetrischen Analyse bei Ihrer Formenkonstruktion unterstützen. Nach Validierung der Formenkonstruktion kann DESTACO umfassende Prozess-Simulationen durchführen.

  • Analyse und Simulation, digitale Positionserfassung
  • Kollisionsprüfung für die Pressform, Pressen, Automatisierungen und Werkzeuge.
  • Digitale Simulation mit DELMIA
  • Maximale Pressengeschwindigkeit
robot-assist

ROBOTERGESTÜTZTE KONSTRUKTION UND VALIDIERUNG

Mittels robotergestützter Fertigungszellen kann DESTACO das Endeffektor-Werkzeug präzise konstruieren und validieren. So gewährleistet DESTACO dank des Roboters eine größere Genauigkeit der Bauteile.

  • Der lasergestützte Prüfprozess bestätigt, dass alle Abmessungen den zuvor festgelegten Konstruktionsdaten entsprechen
  • Kürzere Montagezeit aufgrund eines präzise konstruierten Toolings
  • Keine mehrstufigen Proben oder 2D-Zeichnungen erforderlich
Back to Top