Schrittschaltgetriebe

RD Series

SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT VIELFÄLTIGEN BEWEGUNGEN - SERIE RD

Schrittschaltgetriebe der CAMCO Serie RD sind robust, flexibel und äußerst belastbar. Überdimensionale Nocken ermöglichen sehr schnelle Bewegungen und eignen sich gut für einen Dauereinsatz oder spezielle Bewegungen – zum Beispiel oszillierende Bewegungsabläufe. Außerdem bieten sie universelle Befestigungsmöglichkeiten – darunter eine horizontale, die ideal für Drehzapfen-Anwendungen geeignet ist. Eine optionale mittige Durchgangsbohrung nimmt Elektrik- oder Pneumatik-Leitungen sowie mechanische Verbindungen auf. Außerdem besitzen diese Modelle optional einen feststehenden Zentrierdorn und eine Durchgangsbohrung zur Montage von oberen Werkzeugeinbauplatten.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüterLife Science

precision
strength
Back to Top