destacofullWidthHeight

VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Port-Only-Adapters

VAKUUMERZEUGER & EJEKTOREN

ARV® - das originale, patentierte Auto-Release Venturi bietet Anwendern das branchenschnellste Vakuum und Abblasen mit Einlinienbetrieb, integrierter Abblasung und eingebautem Abgasschalldämpfer. Diese Venturis lassen sich rechts links an einem Apple-Core oder frei montieren - zur Verwendung mit gefederten Saugerhaltern. Die ARV®-Serie ist auch in Blockform für die Fernmontage erhältlich. Jede Halterung ist mit zölligen oder metrischen Anschlüssen verfügbar. Die äußerst erfolgreiche ARV®-Serie ARV besitzt jetzt einen verbesserten Schnellverschlussknopf, um die Saugerposition beim Einrichten leichter feinzujustieren.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungen: Presswerk, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
speed
performance
interchangeable
Back to Top