Magnetische Greifer-Sets | Magnetgreifer-Sätze
Der Magnetgreifer ist die ideale Lösung für Pick-and-PlaceAnwendungen von ferromagnetischen Materialien wie Stahl und Eisen. Dieser Greifer ist druckluftbetrieben und benötigt keine elektrischen Anschlüsse. Die Magnetgreiferbasis wird direkt an Robots mit einem ISO 9409-1-50-4-M6-Anschluss montiert.
Der Magnetgreifer besitzt einen internen Druckluftzylinder und einen starken Magneten direkt am Greifer. So können Teile auch ohne Luftdruck aufgenommen werden. Beim Anlegen von Luftdruck wird der Magnet von der Greiffläche verdrängt und das Teil freigegeben.