Parallelgreifer

CP Family

PARALLELE ODER VERLÄNGERTE FINGERGREIFER FÜR OEM-PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN - SERIE CP

Geeignet für OEM-Bestückungsautomaten sowie Verpackungs- und Mehrzweck-Greifanwendungen: Die Serie CP zeichnet sich durch eine kompakte Blockbauweise mit Nockenhebel aus. Erhältlich sind zwei Backenausführungen - parallel oder mit verlängerter Finger-Backe. Optional ist die Federunterstützung für den Erhalt der Greifkraft bei Druckluftverlust. Eine weitere Option sind Ausführungen mit verlängertem Hub. Für raue Umgebungen sind die Greifer gekapselt. Magnetfeld- und Induktivabfrage sind erhältlich.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top