Poignées colorées pour les serrages manuels
DESTACO élargit son choix de poignées colorées pour serrages manuels. Différentes familles de serrages manuels sont maintenant disponibles avec 5 couleurs de poignées. La gamme de couleurs est intéressante pour les clients qui travaillent dans la construction de prototypes ainsi que pour les clients qui doivent mettre en oeuvre des aspects de sécurité spécifiques en utilisant des codes de couleur normalisés. Elle offre également la possibilité d’avoir un design de couleur personnalisé.
Les gammes de serrages suivants peuvent être commandés maintenant avec des poignées bleues, vertes, jaunes ou noires : 202, 207, 602, 604, 624, 213, 227, 237, 2002, 2007, 2010, 2013, 2017, 2027. Veuillez utiliser le tableau pour référence. Tous les modèles peuvent être visualisés sur notre site. Veuillez utiliser les fichiers 3D standards et modifier la couleur de la poignée
* Béquilles manuelles en 5 couleurs différentes
* Disponible pour 14 séries de serrages manuels
* Sur demande pour d’autres modèles, par exemple des versions UB, des pinces de verrouillage
Markets: automobile, aliment et emballage, industriel, Biens de Consommation, Conditionnement, Assemblage, Soudage, Montage/Essais, Usinage CNC, transport