destacofullWidthHeight

Servo-Rotationsgetriebe

PGM40-Indexer

SERVOPOSITIONIERER MIT PARALLELGETRIEBE - SERIE PGM

Servo-Positionierer mit Parallelgetriebe der Camco-Serie PGM sind ideal für die Positionierung kleiner Teile mit hoher Geschwindigkeit und für Unterpositionierung bei großen Servo-Anwendungen. Sie sind auf Lebensdauer geschmiert und besitzen eine präzise Servo-Untersetzung mit vorgespannten Nocken sowie eine integrierte Motor-Anbindung. Dank einer großen Durchgangsbohrung eignen sie sich für Maschinenanwendungen auf beengtem Raum. Ihr Parallel-Getriebe-Mechanismus garantiert präzise, sichere und wiederholgenaue Bewegungen über viele tausende Arbeitszyklen.

Märkte:Luft- und Raumfahrt,Automobilindustrie,Nahrungsmittel und Verpackung,Konsumgüter

Anwendungen: Qualitätssicherung, Montage, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Back to Top